利用NX混合建模软件提供的高性能工具,设计人员不仅能够进行基于特征的参数化设计,而且还能对任何几何模型进行传统建模、显式建模以及独一无二的直接建模。
通过基于特征的参数化CAD建模,设计人员能够从一个基础形状开始,应用孔、圆台、槽和倒圆等产品特征,从而更快地创建实体模型。基于特征的方法可以自动执行详细的几何操作,并且根据设计人员选择的特征参数值对部件进行建模。通过在前期捕捉设计意图,很容易用尺寸驱动的直观方法来进行变更,从而参数化建模加快了修改速度。
NX不只限于参数化实体建模 – 它提供了一个完整系统来对线框、曲面和实体几何体进行显式定义。有了这些传统建模工具,设计人员可以用无限多的操作来处理二维或三维几何体,包括:曲线和样条定义;扫掠、旋转以及放样实体;用于加、减、交叉实体的布尔操作;以及通过一个有曲线或点组成的网络进行精确曲面建模。另外,NX还提供了几种用于定义产品几何形状的方法。
利用NX提供的独一无二的直接建模扩展功能,设计人员能够修改模型,不受模型的来源或创建方法的限制 – 不管这些是本地的NX参数化模型、非参数化模型还是从其它CAD系统导入的模型。通过直接处理任何模型,NX避免把时间浪费在重建或转化几何体上。通过直接建模,设计人员能够使用参数化特征,不受特征的历史记录限制。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.