由于产品、开发过程以及设计团队的复杂性日益增加,因此企业必须找到新的工具和方法,以更低的成本提供更大的创新和更高的质量。Siemens PLM software的领先技术为解决当今的设计挑战提供了更大的力量。NX提供的突破性技术 – 从把参数化与不依赖历史记录建模统一起来的创新“同步建模技术”到用于多CAD装配设计的NX主动样机 – 为速度、性能和易用性设定了新标准。
作为一个完整的机械设计解决方案,NX允许您选择最适合您的设计挑战并且能够直接处理来自其它CAD系统的设计数据的工具和方法论。通过一个独一无二的装配设计和样机环境、过程特定的设计辅助工具以及制图与三维标注功能,NX可以使您的工作速度明显高于使用通用CAD工具时的工作速度。
通过利用企业从经验以及行业最佳实践中获取的产品与过程知识,NX可以自动完成和简化设计过程。利用NX提供的工具,设计人员能够捕捉知识来自动完成重复性任务,从而降低成本,缩短周期时间,提高质量。
NX把效率和成本节约延伸到了设计过程以外 – 延伸到产品开发的所有阶段。NX可以动态地把CAD与规划、仿真、工装、制造以及其它过程集成起来,帮助确保提高设计决策速度,并且详细了解产品的性能与可制造性问题。
解决方案的功能
解决方案带来的收益
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Learn how customers are applying NX to their business.
More Information
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.