NX 制图软件提供了一套综合的自动化 CAD 工具,用于工程图纸和技术图纸的生成及管理。借助与其他 NX 解决方案的无缝集成,工程师能够创建和维护符合标准的工程图纸。利用以工作流程为导向的直观界面,用户能够创建完全符合标准的高品质零件图纸和装配图纸。
NX 制图软件能够以非常快的速度准确绘制实体模型详图,可确保与相关细节和装配图纸保持一致。关联尺寸可确保能够在制图环境中或直接在模型上进行设计更新。可自动更新和渲染图纸视图以反映更新。借助此功能,各个工程部门能够向生产环境中发布无错误的细节和装配图纸。
NX DraftingPlus 是一个附加模块,可提供能够无缝集成到 NX 中的高级二维设计功能和绘图功能。借助 NX DraftingPlus,NX 可以完成全部操作,不再需要单独的二维解决方案。若要了解有关 NX DraftingPlus 的更多信息,请访问本页面右侧的链接。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.