无论是自己探究新的概念,还是向别人介绍创意,工业设计人员都需要灵活准确的工具。设计人员必须在一个典型的客户环境中探究形状和造型,就材料、饰面等问题做出最好的决策;市场推广和销售人员希望在早期评估概念图像,以判断产品的吸引力并制定推销战略。简而言之,可视化是整个设计过程中的焦点。
NX使实时可视化与高级渲染成为概念过程中每个参与者的一项重要资产。NX为下游活动提供了速度、细节准确性以及数据完整性保证。通过设置场景和灯光,分配材料和纹理,确定透视图并选择环境和特殊效果,设计人员可以快速使概念可视化,最终形成的高质量图形可用于制作产品原型,市场推广的可视资料,或者用作出色的沟通工具。然后,当达到与照片一样逼真的效果时,可以用附加的算法来对图像进行渲染,真正赋予一个产品概念以生命。

利用NX可视化提供的各种方法和控制选项,可以快速创建高质量的图像。 标准或定制的拖放模板是一个容易的起点。然后,设计人员可以应用无数种材料、纹理、饰面、光线设置等等,并且实时查看效果。通过使用NX形状工作室的“展示室”等预定义环境或者使用独具风格的环境,设计人员能够为产品展示创建美观的三维氛围。另外,设计人员还能够利用特殊的可视前台和后台效果,比如雾、雪、景深效果处理、云、渐变颜色或导入的后台图像。动态渲染是一个使用实际环境参数的有效实时分析工具。它为查看人员提供了一个坚实的基础,帮助他们在创建最终模型之前评估形状和造型。

在需要为产品生成一个准确、逼真的图像时,可以在一个虚拟甚至动画环境中用NX Render提供的广泛工具来细化设计的美学方面。通过使用先进的渲染算法,NX使设计人员全面控制光线、阴影、透明度、透视图、反混淆、辐射度渲染等复杂的实际质量。可以导入图像并将其用作环墙、前台、后台、贴花和图案。另外,设计人员还能生成艺术渲染,用于模仿多种媒体,比如手绘草图、用铅笔或墨水绘制的图纸、点画图像甚至绘画。当设计人员希望在外观尚未完成的情况下传递一个概念的造型或“显示风格”时,可以使用这些功能。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.