利用逆向工程功能,设计人员可以在从设计到制造过程中的每一阶段使用来自真实部件的输入。这种方法不仅可以准确表示设计和快速比较零件历史数据,而且还能连接真实零件环境与数字环境。创建几何表示所需时间只有传统CAD系统所需时间的几分之一。
利用Imageware,可以把没有CAD描述的零件导入任何CAD/CAM系统,用于后续设计和分析。通过Imageware的点处理功能,用户可以对关键特征和边进行清理、取样、过滤、合并、横截面截取、偏置、点集投影、点抽取以及尺寸计算处理。在处理从现在的光学扫描器收集的成千上万个甚至数百万个点时,这尤其重要。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.