NX形状工作室是一个定制的造型和工业设计软件包,它提供了设计人员在概念建模阶段探究形状以及假设造型所需的自由度和准确性。通过无缝地集成基于曲线和曲面的建模,NX形状工作室为工业设计人员提供了最先进的CAD工具。同时,易用的工具箱则推动了创新。通过从拖放模板到动态构造的这些灵活的工具,工业设计人员能够快速轻易地创建和评估各种被选择设计,同时提供可视反馈。由于关联性会确保下游数据的完整性,因此不必担心变更或迭代。
利用“形状工作室”,设计人员能够使用任何方法或建模技术。比如,在开始设计时,设计人员可以使用采用曲线驱动几何体的标准参数化设计技术。然后,在创建轮廓和集成人机工程学时,设计人员可以使用自由形状技术。另外,在开始建模时,设计人员也可以不用任何精确定义,而在后来增加几何约束。可以通过把三维曲线动态地映射到自由形状上来快速生成构造几何体和造型细节。不过,也可以用预先设置的界面与引导曲线组合来构建曲面,并由设计人员监控其影响。
所有模型数据都可以直接向下游传递。由于数据库具有全面全联性,因此可以确保在工程设计、装配、制图、仿真以及制造等相关应用软件中自动更新任何变更。

NX形状工作室的建模工具箱为编辑和倒圆曲面提供了多个控件。通过延伸、弯曲、扭曲和斜移曲率,设计人员可以轻易使曲面变形。通过滑块控件和实时动态显示,可以确保用一种简单可靠的方法来实现变形。通过创建并编辑b曲面,并由设计人员规定曲面的对角顶点与形状特点(比如折弯),可以快速获得曲面。不仅如此,NX形状工作室还能对多个曲面和实体面进行倒圆处理,同时沿着倒圆的边缘保持约束。与其它功能一样,重点还是易用性和结果的动态显示。
利用NX形状工作室,设计人员能够修改一个选定的曲面,使其与一个或多个参考对象之间保持几何连续性。这个动态工具可以消除曲面之间或曲面边缘之间的间隙。通过各种选项,设计人员可以规定从位置到G3的连续性。作为一个全面关联的功能特点,即使后续对基础几何体进行了变更,曲面与曲面之间的连续性仍然会得到保持。通过编辑控制极或控制点,可以修改包括曲线和曲面在内的造型几何体。通过一系列功能,可以确保设计人员控制其自如修改,从而控制变更的全局影响。实时反馈会把这种影响告诉设计人员。
NX形状工作室的分析工具可以保证精确定义产品模型,包括“完美”的A级曲面模型。可以把分析量计以及可视化选项应用于曲面或曲线。在几何体操作过程中,可以通过测量偏差、曲率、曲率变化速度以及曲面平滑度来提供直接反馈。除了检查总体设计外,这些复杂的工具还可以同时从工程和生产角度确保设计的可制造性和可行性。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.