如果各个部门各自为阵、彼此孤立地开发产品,则会对缩短上市时间构成太多障碍。工业设计和机械设计之间的数据转换在过去是一个很大的问题,很多企业现在都不愿意在这方面进行尝试。必须修修补补才能勉强保持曲面连续性,形状也被改变,因此失去了造型师最关键的细微差别。这种方法的上述局限表明,企业需要使工业设计与造型功能成为一个完整产品开发过程中不可分割的一部分。
NX的工业设计与造型工具是NX产品生命周期管理(PLM)解决方案的一部分。在提供先进易用的工业设计功能的同时,NX还可以帮助企业在一个统一环境中完成从概念到制造的整个产品开发过程。利用NX的集成解决方案组合,企业不仅可以避免兼容性与数据丢失问题,还可以避免因学习和维持多个系统而产生的成本。工业设计人员仍然可以自由地表达自己的观点,而参与产品定义的其他工作组也可以保持一个较高的协同水平和完整的过程集成。在开发生命周期中,由于造型、工程、包装以及生产部门都一起工作,所以在进行修改时,工业设计人员完全了解修改对美学完整性的影响。

NX的关联性质意味着工业设计与工程之间不仅仅只有紧密集成。关联性是提高产品质量、控制成本以及缩短上市时间的基础。由于数据完整性不是问题,因此在开发前期以及整个开发过程中的协同能力把每个人都解放出来了,让他们能够把精力集中在自己的工作任务上,而不是工具上。不仅可以快速把各种概念转化为定义产品的准确曲面模型,而且还能快速与每个参与者探究这些定义,从而可以立即就各种假设变型达成一致意见并对其进行验证。
可修改的产品定义提高了整个设计、工程、制造、扩展企业以及供应链的沟通速度。由于所有数据都全面关联,因此实施了一项变更之后,相关应用软件能够自动更新设计以反映变更。所有这些都使工业设计人员摆脱了一个传统CAD系统的僵硬结构的禁锢。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.