成功的产品设计其实就是创新 – 是外形、使用与功能之间的完美组合与平衡。客户每次使用产品之后,都必须获得积极体验。NX是一个灵活、功能强大的工业设计与造型解决方案,它能快速提供概念设计和造型,并且加快产品工程速度。
如果您正在寻求缩短上市时间和降低设计成本的方法,那么您不需要为了启动过程的下一个阶段而把宝贵的时间和资源花在重新创建、发送或转换数据上。相反,您可以用一个集成式工业设计和造型工具,在产品开发过程的每个方面直接利用概念数据。NX工业设计和造型功能能够在您的原型中产生高质量的准确曲面,您完全可以在整个产品开发过程中使用这些曲面,从而减少时间,降低资源消耗,并节约成本。
NX为工业设计和造型提供了一整套灵活的形状创建、操纵和分析工具。通过把这些工具的力量结合在一起,您可以快速创建最复杂的形状,并且很容易对其进行变更。NX是一个完整数字产品开发解决方案中的一个集成部分,提供了您探究形状和造型所需的所有工具,同时还能确保无缝地过渡到工程、仿真和制造。
解决方案的功能
解决方案带来的收益
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
Learn how customers are applying NX to their business.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.