在描述一个独特、与众不同的汽车设计时,最常用的词汇是“时髦”。时髦的汽车造型往往能够通过基本形状或总体印象吸引大家的眼球。但是,要设计出“养眼”的汽车造型,必须精通从设计到制造整个过程的知识。汽车车身与内饰造型师也许是最需要概念自由的设计师,同时又需要提供最高要求的几何精确度。原创性、竞争、不断进步的科技以及日益增加的安全法规,都要求造型师同时具备前瞻性和科学的眼光。他们需要的工具不仅要能推动创造性,而且还要保证设计的可制造性。
利用有机的NX汽车设计和造型方法,不仅可以满足最严格的艺术要求,而且还能确保曲面的连续性。从自由曲面美学造型到A级“完美”建模,到生产工装开发,到与一级供应商的接触 – NX都是全面无约束汽车设计的首选解决方案,提供了各种高级三维曲面和实体建模工具。

利用NX,汽车造型师能够控制从概念设计到G3曲面处理等整个形状定义过程。造型师可以开发复杂的曲面形状,并对其进行实时操纵和分析,获得动态反馈。这些反馈可以帮助汽车设计过程的每个参与者(包括工程和生产人员),不断提供最新信息,让其集中精力完成最终设计。利用建立在一个相互关联的数据库基础之上的灵活建模、评估和可视化功能,可以确保在开发过程中造型活动不被“扔给下游”或被误解或误处理。
以前不愿意采用与CAD工程功能紧密集成的软件的汽车造型师与设计人员,现在对NX提供的直观、美观的前端工具感到惊喜不已。不仅如此,NX还为他们提供了其它工业设计软件包不能提供的工具 – 比如,NX能够创建并修改非常复杂的参数化曲面。可修改的参数化曲面可以在前期节约时间,通过迭代来加快开发速度,并且轻易向下游转换,从而帮助减少了需要的物理原型数量,因为工程与生产部门一开始就能用虚拟原型来进行可行性研究。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.