对于从汽车到家用电器的各种产品而言,关键是要集成机械、电子和电气部件。 航空航天、汽车、高科技与电子、机械设备和理疗器械制造商需要改善开发过程,采用并行设计和系统工程方法来支持不同学科之间的协同。要在预算范围内准时提供高质量的创新产品,关键是要在电气、机械和控制系统设计人员之间实现实时信息共享。
NX是一个用于简化机电系统设计的集成数字产品开发解决方案。通过双向交换数据,NX把机械和电气设计人员集中在一起,使每个学科都能处理自己的设计系统,同时动态地连接他们在产品生命周期中的所有努力。
NX可以自动根据ECAD系统数据为印刷电路板(包括柔性印刷电路板)创建三维模型,并将其用于结构封装设计。装配设计工具可以用电子、机械和电气部件来创建虚拟原型,并且整个创建过程全部在其产品的上下文中进行。这些虚拟原型的关联控制结构能够简化产品变型和新配置。
NX里面基于规则的线路工具可以自动根据逻辑设计来创建布线路径和接线,提供接线清单管理,访问标准电气插塞和部件库,自动完成线束尺寸计算以便进行空间分配和干涉检查,并且为制造部门提供线束文档。
解决方案的功能
解决方案带来的收益
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Related Links
Visit these topics for more detailed information on specific NX design capabilities.
实例篇
了解更多有关NX解决方案的技术功能。
White Papers
Read about the technical capabilities of this NX solution.
客户成功案例
了解客户如何成功的将NX应用于他们的业务这中。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.