LMS Virtual.Lab Motion

对复杂的机电一体化系统进行快速、精确的运动仿真的多体建模软件

制造商面临重重压力,需要在更短的开发时间内交付质量更高、更加复杂的产品。 在对机械设计的性能进行分析时,使用基于测试的传统开发流程已不再可行;唯一有效的替代方案是在虚拟样机上评估功能性能属性。 通过使用多体建模软件LMS Virtual.Lab Motion ,您可在物理样机测试之前实现对机械和机电一体化系统的有效分析和真实性能优化。 此外,您还可以重复使用运动仿真结果,在 LMS Virtual.Lab 中开展后续分析,从而实现跨属性优化。

LMS Virtual.Lab Motion 专门设计用于:

  • 评估复杂的机电一体化系统的实际性能
  • 快速创建和分析多体模型,也可直接导入现有的 CAD 和 FEA 模型
  • 预测实际运动和机械系统载荷
  • 在进行样机测试之前优化机械系统的性能

多体动力学

Multibody Modeling Software for Dynamic Motion

LMS Virtual.Lab Motion 是一款集成的多体解决方案,用于对任何机械系统的真实动态运动进行建模、仿真和分析。 该多体建模软件可帮助您分析和优化真实的机械设计性能,以确保在进行物理样机测试前获得最佳性能。

 

了解更多信息:

非线性柔体

Nonlinear Flexible Bodies Simulation

LMS Virtual.Lab 非线性柔体解算器由 LMS Samcef Nonlinear Motion 提供技术支持,可通过将多体模型的运动方程与非线性柔体分析相集成,精确预测柔体(例如大变形)的非线性特性。

 

了解更多信息:

实时解算器

Real-time Solver for Motion Simulation

LMS Virtual.Lab Motion 实时解算器支持对详细的高保真多体模型进行实时仿真,从而更加可靠地开展硬件在环 (HiL) 测试和驾驶/飞行模拟器应用。

 

了解更多信息:

车辆动力学

Driving Dynamics Motion

LMS Virtual.Lab Driving Dynamics 是一款专门对悬架和整车装配执行基于模板的建模和仿真的工具,而且是专为快速评估悬架弹性运动学以及车辆平顺性和操纵性而设计。

 

了解更多信息:

Composer

Motion Composer

目前,CAE 流程面临的一大挑战是通过简单界面最大限度提高工作效率。 LMS Virtual.Lab Composer 可帮助您提供专门的客户化定制工具,以便捕捉仿真流程和实践。

 

了解更多信息:

Motion TWR虚拟迭代载荷再现技术

Motion TWR

LMS Virtual.Lab Motion TWR 能让您在开发阶段早期,将测得的任何一组信号(例如,车轮力或加速度)作为输入信息应用于多体模型,从而开展耐久性分析。

 

了解更多信息:

传动系统运动(动力传动系统动力学)

Powertrain Motion

LMS Virtual.Lab Powertrain Motion 是一个完整的集成解决方案,可以对复杂的动态发动机特性进行仿真,从而精确评估性能。 利用专门的动力传动系统建模模板,您可以快速构建完整的动力传动系统装配体或特定子系统的详细多体模型。

 

了解更多信息:

motion选项

Multibody Modeling Software Options

LMS Virtual.Lab Motion 产品系列包括适用于下述特定产品的多体建模软件选项: CAD 界面、解算器选项、柔性组件、发动机组件、悬架和整车应用、轮胎建模和控件。

 

了解更多信息:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs