结构动力学测试

借助最先进的结构动力学测试解决方案了解物理结构的结构性能

出于各种不同原因, 进行结构测试时往往需要采用各种复杂精巧的方法。 结构测试的第一步是识别结构共振和主要的激励机理,或者绘制特定频率下的结构变形模式。 要全面了解结构特性,就必须用模态分析手段来描述 采集到的激励信号。 该模态模型可以用于验证和优化现有的有限元模型,或者直接用作设计修改或多属性分析的基础。

LMS Test.Lab 结构分析提供了一款完全可扩展的解决方案,可广泛应用于各种结构动力学测试,并且不同专业知识水平的使用者都能轻松上手。 用户可以根据不断变化的需求扩展或者调整结构测试的配置,充分保护投资价值。 可以从锤击法测试入手,通过模态分析、多输入多输出结构 (MIMO) 测试或工作模态分析功能扩展解决方案。 用户可以集中精力找出振动问题的根源,并应用强大的分析工具探索最佳解决方案,弥补几乎所有结构性缺陷。

LMS Test.Lab 结构分析

LMS Test.Lab 结构分析是一款完全可扩展的结构动力学测试解决方案,并涵盖最广泛的应用范围。 结构分析解决方案高度灵活,适于各种应用程序和不同的专业知识水平。

 

了解更多信息:

通过模态分析定义结构动力学特性

对于大量噪声、振动以及疲劳耐久性相关的问题来说,模态分析是找出问题根源的关键所在。 查阅有关模态测试和分析的理论资料。

 

了解更多信息:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs