动力传动系统仿真

分析和设计最佳传动系统

LMS Imagine.Lab 动力传动系统解决方案为分析和设计最优传动系统和相关控件提供了一个通用平台。 汽车动力传动系统解决方案:

  • 支持传动系统、发动机和变速箱的模型与组件的相关模型
  • 重点关注舒适性,性能和损耗,噪声和振动(NVH),以及混合动力变速器问题
  • 帮助用户研究完整的动力传动系统架构,从低频(即 < 20 Hz)到高频的整体行为
  • 促进开发新概念(如混合架构)
  • 帮助应对各项动力传动系统挑战(例如,高换挡品质及低传动振动)
  • 支持在早期设计阶段评估虚拟控制策略

借助该传动系统解决方案,用户可以对所有传动、电动或液压装置,干/湿离合器,减振器,双质量飞轮,万向接头,以及齿轮间隙中的非线性现象进行强大高效的建模。 采用这一解决方案可以极大地缩短传动系统和控件的开发时间(从漫长的数月缩短至几周),并且简化模型的维护,从而在降低系统开发成本的同时延长产品的使用寿命。 不断完善的应用库能够确保您在日新月异的工业环境中得到适用的模型。

该动力传动解决方案可供集成子系统的原始设备制造商 (OEM) 以及设计子系统和组件的供应商使用。 此外,这种独特的仿真解决方案还可用于工厂设计和控件设计部门。

变速箱噪声和振动

变速箱噪声和振动解决方案有助于用户深入了解传动系统的 NVH 性能。 该解决方案提供与液压动力学、机械接触或侧滑控制相关的噪声和振动问题根源的所有必要信息。

 

了解更多信息:

变速箱性能和损耗

借助变速箱性能和损耗解决方案,您可以定义动力传动系统架构,深入研究性能与消耗。 这有助于工程师设计策略降低燃耗,同时在发动机的最佳操作范围内提供一致的输出功率曲线。

 

了解更多信息:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs