秉承客户至上的理念,尽可能快地对客户做出响应对于您的企业至关重要。然而,小型企业具有特殊的需要而且资源有限。Siemens PLM Software 理解这一点,为您提供了一个完整的、专门为小型企业设计的解决方案系列,这些解决方案可以帮助您更好地响应客户的需求。
小型企业需要一种完全从头开始的产品生命周期管理解决方案,一种采用了行业最佳实践进行预配置的、部署速度快捷且部署费用合理的解决方案。我们的完全集成式 PLM 解决方案旨在提供您充分运用创新战略所需要的一切,并且能够轻松进行扩展以满足未来需要。
了解 Siemens PLM Software 如何在您实现价格目标的同时,帮助您以更高的质量更快地响应客户。
选择您的角色并了解详情。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.