产品生命周期管理(PLM) 可以定义为一种信息战略:它通过整合各个系统来构建一个统一的数据架构。您也可以将 PLM 看作为一种企业战略:它使全球化的企业可以像一个团队那样进行产品设计、生产、支持和淘汰,并在这一过程中总结学习到的最佳实践和教训。Siemens PLM Software 认为,PLM 既是信息战略,也是企业战略,而归根结底它还是一种变革性的业务战略。我们将它视为一种全面的手段,它允许在整个企业内访问一个通用的产品信息和流程存储库,并在此基础上进行创新。
PLM 软件能够使企业以最低成本高效地管理一个产品的全生命周期 – 从创意、设计和制造一直到服务和报废。计算机辅助设计(CAD),计算机辅助制造(CAM), 计算机辅助工程(CAE),产品数据管理(PDM)及数据化制造贯穿于PLM的全过程。
PLM与其它企业软件解决方案迥然不同,因为PLM通过可重复的过程提高了企业最重要的收入。通过提供以数字化方式创建、验证和管理详细产品与过程数据所需的应用深度和广度,PLM为持续创新提供了强有力的支持。
PLM使您的企业在产品生命周期的各个阶段 ,都能制定出统一的信息驱动型决策。PLM解决方案建立了一个结合紧密的平台,以:
Teamcenter 是世界上应用最广的PLM软件。Teamcenter将全球产品开发与制造组织中的人员与他们取得成功所需的产品和流程知识联系起来,不仅推动了创新,而且使生产更加高效。
NX 提供了行业最全面的集成化全关联性CAD/CAM/CAE应用软件套件。NX触及产品设计、制造以及仿真的整个开发流程,使企业可以通过获取和重用产品及流程知识,鼓励使用最佳做法。
Fibersim软件套件支持您所必需的所有独特且复杂的设计和制造方法,使您能够设计创新的、耐用的、轻量型的、以先进复合材料制作的产品与零件。
Syncrofit是一组专业的工程设计产品,用于设计和制造复杂组件及航空航天器大型部件。它能让用户创建并管理机身的组件接口和成千上万个紧固件。
座椅设计环境 (SDE)是完全集成于商用3D CAD 系统的软件,用于设计和制造创新型交通工具座椅系统和内部元件。
LMS LMS为制造企业提供产品和服务组合,通过在产品开发流程中融入基于模型的机电仿真和先进的测试,帮助他们管理复杂的产品开发。
Tecnomatix 是数字化制造解决方案的综合性软件组合,它将所有的制造学科与产品工程(从过程布置和设计、过程仿真和验证到制造执行)连接起来,从而实现了创新。Tecnomatix基于Teamcenter制造平台这一开放式PLM基础构建,是目前市场上功能最全面一套制造解决方案。Velocity Series 是模块化和集成化的综合性解决方案系列,用以满足中端市场的产品生命周期管理解决方案需求。
PLM Components 使不同的制造企业不管使用何种PLM应用软件,都可以与它们的合作伙伴和供应商无缝地共享信息和数据。
PLM 市场正以比任何其他类别企业软件都快的速度增长。Siemens PLM Software 致力于创建客户需要的解决方案,使他们始终领先于竞争对手,拥有一个由 PLM 推动的美好未来。请阅读Siemens PLM Software实例篇,更详细地了解我们公司。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.