产品生命周期管理(PLM) 软件能够使企业以最低成本高效地管理一个产品的全生命周期 – 从创意、设计和制造一直到服务和报废。PLM集企业资源规划(ERP)和客户关系管理(CRM)之大成。计算机辅助设计(CAD),计算机辅助制造(CAM), 计算机辅助工程(CAE),产品数据管理(PDM)及数据化制造贯穿于PLM的全过程。
PLM与其它企业软件解决方案迥然不同,这是因为PLM通过可重复过程提高了顶线收入。通过提供以数字化方式创建、验证和管理详细产品与过程数据所需的应用深度和广度,PLM为持续创新提供了强有力支持。
PLM 使您的企业可以在产品生命周期的每个阶段制定由信息驱动的统一决策。PLM 解决方案建立了一个统一的平台以实现下列目标:
Teamcenter是世界上使用最广的PLM软件。通过把全球产品开发和制造组织的人员与其成功所需的产品与过程知识连接起来,Teamcenter不仅推动了创新,而且还提高了生产力。
NX 是一个由完整的,完全集成的CAD/CAM/CAE应用软件组成的套件,在行业中涵盖范围最广的软件套件,涉及产品设计、制造、仿真等所有开发过程。因此,公司可以捕捉和重用产品与过程知识,鼓励使用最佳实践。
Tecnomatix 是一个由数字制造解决方案组成的完整组合,把所有制造学科与从过程布局和设计、过程仿真和验证到制造执行的整个产品工程连接起来,从而促进了创新。Tecnomatix建立在一个叫做“Teamcenter制造平台”的开放式PLM基础上,提供了目前市场上一组功能最全面的制造解决方案。
Velocity Series是一系列完整的集成式模块化解决方案,用于满足中端市场的PLM需求:
通过使用PLM Components,各种制造企业都能与其合作伙伴和供应商无缝共享信息与数据,不受不同组织使用的PLM应用软件限制。
PLM 市场 正以比任何其他类别企业软件都快的速度增长。Siemens PLM Software 致力于创建客户需要的解决方案,使他们始终领先于竞争对手,拥有一个由 PLM 打造的美好未来。我们将年收入中的大约 20% 投入研发,这一比例在业界遥遥领先,因为我们相信持续的研发投入是保持和提高软件价值的必要环节。
了解 Siemens PLM Software 的 产品生命周期管理解决方案如何帮助您将成功的创新引入您的产品和流程。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.