计算机辅助工程(CAE) 用计算机软件来仿真性能,为各行各业改善产品设计或协助解决工程问题,包括仿真、验证以及优化产品、过程和制造工具。
一个典型的CAE过程包括预处理、解算以及后处理。在预处理阶段,工程师不仅对设计的几何体和物理属性进行建模,而且还以施加荷载或约束形式对环境进行建模,然后就用基本物理场的一个适当数学公式来解算模型。在后处理阶段,把结果提交给工程师评估。
CAE应用软件支持广泛的工程学科或现象,包括:
有些工程问题要求对多重现象进行仿真,以表示基本物理场。用于解决这些问题的CAE应用软件通常被称为“多物理场解决方案”。
CAE带来的收益包括减少了产品开发成本和时间,同时提高了产品质量和耐久性。
下面是CAE软件应用举例:
NX 是一个由完整的,全面集成的CAD/CAM/CAE应用软件组成的套件。NX仿真应用软件包括动态运动仿真、线性与非线性应力分析、系统级性能仿真、动态响应仿真、振动分析、液体流与热分析、耐久性分析、多物理场工程分析以及分析与物理测试关联。
NX Nastran 是一个有限元解算程序,用于应力、振动、结构损坏/耐久性、热传递、噪音/声学以及颤动/气动弹性学分析。
Femap 是一个独立于CAD并且Windows自带的预/后处理器,用于先进工程FEA。通过Femap提供的一个FEA建模解决方案,工程师和分析师能够轻易、准确并且快速处理最复杂的任务。
Solid Edge 仿真是一个嵌入式FEA工具,供设计工程师在Solid Edge环境中以数字化方式验证零件和装配设计。Solid Edge仿真基于经过证明的Femap有限元建模技术,大幅减少了对物理原型的需要,从而减少了物料和测试成本,同时节约了设计时间。
CAE软件开发人员把下列软件组件用作其应用软件的基础:
Parasolid 是三维几何建模组件软件,使Parasolid产品用户能够对复杂零件和装配进行建模,并且是数百种不同CAD、CAM和CAE应用软件的几何引擎。
D-Cubed 组件是六个软件库,软件开发人员可以通过许可将其集成到自己的产品中。这些软件库的功能包括:参数草图绘制、零件与装配设计、运动仿真、冲突检测、间隙测量以及隐藏线可视化。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAE是产品生命周期管理(PLM)中不可分割的一部分,通过与计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、数字化制造以及产品数据管理(PDM)一起使用,可以优化产品全生命周期的适合性、可靠性和盈利能力。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.