Avancerad maskinkonstruktion
Solid Edge ST4 accelererar maskinkonstruktionen eftersom det inte behövs någon förplanering och ger snabba revisioner tack vare att man inte behöver göra om modellen. Dessutom är återanvändningen av importerade 2D- och 3D-data förbättrad. Solid Edge ST4 använder både synchronous och ordered features i ett enda integrerat system. Det gör att nya användare kan börja använda 3D snabbare samtidigt som erfarna maskinkonstruktörer får den kraft som behövs för alla uppgifter.
Utökat samarbete
Solid Edge ST4 är det första traditionella 3D-CAD-system som använder det beprövade, lättvikts JT-dataformatet i monteringsdesign, vilket ger dig bättre möjligheter att arbeta i en multi-CAD-miljö. Tack vare bättre tredje part-översättningar och PDF-design i 3D kan konstruktörer samarbeta mer effektivt med kunder och leverantörer.
Simulering för plåtkonstruktioner
Med simulering i Solid Edge ST4 är det lättare att analysera och optimera konstruktioner som inkluderar plåtdelar och tunnväggiga delar. De nya funktionerna använder 2D-rutnätelement som skapats från mittytor på plåtar. Det gör att man kan få fram komplexa konstruktioner snabbare, vilket minskar både materialkostnaderna och behovet av fysiska prototyper.
Ritningar i världsklass
Vi förstår att ritningarna är viktiga leveranser för många företag, och därför fortsätter vi att fokusera på att minska tiden för ritningsproduktion. Nya funktioner som förbättrade stycklistor, kontroll för måttvisning samt textrutor med punkter och numrering snabbar på ritningsprocessen och minskar konstruktionskostnaderna.
Solid Edge ST4. Design Better.
I faktabladet om Solid Edge ST4 finns mer information om de nya funktionerna och förbättringarna, som avancerad maskinkonstruktion, utökat samarbete, simulering för plåtkonstruktioner och ritningar i världsklass. Du kan också läsa en fallstudie om en av våra kunder som använde Solid Edge för att minska tiden för maskinkonstruktion med 70 %.
Se vad Solid Edge ST4 har att erbjuda
Se demos om Solid Edge ST4 för att få mer information om avancerad maskinkonstruktion, utökat samarbete, simulering för plåtkonstruktörer och ritningar i världsklass.
Solid Edge ST4 - resurser för press och media
Är du bloggare eller journalist och behöver bilder, videoklipp eller annat material till din artikel? Läs pressmeddelandet, besök vår Press Kit-sida eller hitta bilder och korta demos som kan användas för publicering.
Solid Edge ST4 Talk
Förutom den officiella webbplatsen för Solid Edge ST4 är det många bloggare, kunder och branschanalytiker som pratar om Solid Edge ST4. På nedanstående sidor finns mer information.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
: +46 8 506 990 00