Oavsett om ni använder 2D på hela företaget eller för specifika 2D designprocesser så kommer Solid Edge 2D Drafting omgående att ge fördelar med produktionsprövad funktionalitet genom ritningslayout, Goal Seeking, diagramming, och dimensionering. Den är helt kompatibel med ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS och UNI, och den är helt KOSTNADSFRI att ladda ner och använda.
Solid Edge 2D Drafting underlättar övergången från 2D AutoCAD med importwizards, matchade fonter och färgscheman, XREF support, papper/modell rymdsupport och mycket mer. Kom upp i hastighet snabbare med en inbyggd Command Finder - du behöver aldrig mer leta efter AutoCAD motsvarigande kommanden igen.
Solid Edge 2D Drafting kräver Windows XP eller Vista och inkluderar nu den kostnadsfria Free Solid Edge viewer. Se tilll att du har Internet Explorer version 6.0 eller senare för nerladdningen.
OBS: Free 2D för ST3 (kostnadsfri) kommer snart att vara tillgänglig. Nerladdningar finns just nu för ST2.
För att få din KOSTNADSFRIA kopia av Solid Edge Free 2D Drafting, börja med Steg 1 - till höger.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.