Med den här kostnadsfria nedladdningen kan du prova vår prisbelönta Solid Edge med synchronous technology och se hur du kan konstruera bättre. Var först med att se hur du kan snabba upp konstruktionsprocessen, få snabbare revisioner och bättre återanvändning av importerade 2D- och 3D-data. I detta kostnadsfria erbjudande får du tillgång till den fullständiga versionen av Solid Edge, med partmodellering, sammanställningskonstruktion, ritnings-, simulerings- och tilläggsapplikationer. Det finns inga begränsningar för hur många gånger du kan spara, för partstorlekar eller andra faktorer som begränsar din möjlighet att skapa kompletta produktutformningar.
För att du snabbt och enkelt ska lära dig Solid Edge skickar vi värdefulla tips och knep för hur du gör samt länkar till onlineutbildningsmaterial. Med din registrering ger vi dig även tillgång till en exklusiv nyhetsgrupp där du kan dela idéer och tips med andra konstruktörer.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Innehåll
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.