För studenter som är intresserade att studera ingenjörsvetenskap och teknik, levererar Solid Edge ® Student Edition branschens mest avancerade CAD-teknik som ger frihet att fånga upp idéer snabbt och intuitivt. Genom att utnyttja ”synchronous technology”inom Solid Edge kan studenter fokusera på lärande tekniska principer och inte på CAD-system. Inkluderat är kärnfunktioner så att alla typer av projekt från maskiner till stiliserade produkter kan skapas. Denna gratis nedladdning är tillgänglig för aktiva studenter eller lärare att delta såsom universitet, tekniska högskolor, handel och gymnasieskolor. Längden på detta erbjudande är för ett år, men kan utökas med en omregistrering. Användning av Student Edition är avsedd för akademiska kurser, så kan filerna inte öppnas i kommersiella versioner och ritningar får en vattenstämpel. Siemens erbjuder också ett Student Edition som innehåller mer kapacitet och är avsedd för en akademisk sajtinstallation. Instruktörer hänvisas till Utbildningsavsnittet.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.