Prova Femap med NX Nastran och utforska de toppmoderna modelleringsfunktionerna i Femap med den branschledande lösningen NX Nastran som har kraftfulla analysfunktioner. Se hur dessa omfattande simulerings- och analysprogram kan hjälpa dig spara pengar och minska tiden till marknaden genom att optimera konstruktioner samt sänka kostnaderna för prototyper och fysiska tester. I detta kostnadsfria erbjudande får du tillgång till den fullständiga versionen av Femap med NX Nastran samt Dynamic Response och Design Optimization. Det finns inga begränsningar för hur många gånger du kan spara, för modellstorlekar eller andra faktorer som skulle kunna begränsa din möjlighet att simulera och analysera kompletta produktutformningar.
För att snabba upp inlärningsprocessen för Femap med NX Nastran skickar vi värdefulla tips och knep för hur du gör samt länkar till onlineutbildningsmaterial. Med din registrering ger vi dig även tillgång till en exklusiv nyhetsgrupp där du kan dela idéer och tips med andra analytiker.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Innehåll
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.