Hur gör man bra verktyg som Solid Edge och Femap ännu mer kraftfulla? Appar –Solid Edge och Femap har en öppen arkitektur där det går att skapa specialiserade applikationer, eller ”appar”, ovanpå de här plattformarna. Partners, kunder och utvecklare har tillgång till API:er som gör att de kan bygga ut Solid Edge och Femap och skapa helt nya funktioner eller integrationer med befintlig teknik.
Vi förstår att det finns behov av en stark community som kan bygga på det Solid Edge och Femap har att erbjuda. Ju fler av Siemens utvecklare, kunder och tredje parter som kan samverka och utbyta idéer, desto bättre är det för alla.
Siemens PLM Software och våra teknologipartners använder den här öppna arkitekturen för att tillhandahålla verktyg för alla behov.
Har du teknik som du vill integrera med Solid Edge eller Femap och som skulle gagna våra gemensamma kunder? Gå med i vårt Software and Technology-program. Läs mer och fyll i en ansökan.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Partners
Resurser
Hitta tredje part-appar eller gå med i vår community.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.