PLM för tillverkning
Ta kontroll över din produkt och tillverkningslivscykeln med Tecnomatix 10, den världsledande digitala tillverkningslösningen. Tecnomatix 10 bygger på öppen teknik och ger dig insyn i tillverkningsbeslut, analyser och resultat med kraftfulla verktyg, ett mer intuitivt användargränssnitt och en smidig koppling till maskinstyrenheter. Du får möjligheten att reagera på förändrade omständigheter utan att ge avkall på kostnader och kvalitetsmål.
Effektiv planering
Planera, optimera och validera produktionsprocesserna innan du startar produktionen. Med de avancerade verktygen för planering, simulering och samarbete i Tecnomatix 10, kan du öka din effektivitet genom att synkronisera stadierna för produkt- och processutveckling. Öka din produktivitet genom att snabbt återanvända befintliga tillverkningsdata och processkunskaper.
Optimerade system
Optimera produktionssystemen genom att identifiera potentiella fel tidigt i processen, snabbt analysera ändringar och fortlöpande kunna förbättra prestandan genom analyskedjor. Med Tecnomatix 10 kan du tillämpa dessa förbättringar virtuellt med de omfattande verktygen för simulering, validering och analyser. Fatta smartare beslut, definiera mer exakta tillverkningsåtgärder, eliminera ej värdefulla aktiviteter och kom snabbare upp i stora tillverkningsvolymer.
Beprövad validering
Strävan efter perfekta produktsläpp blir lättare med validering av planerade åtgärder innan de når ut på produktionsgolvet. Automatiserade system ger en hög flexibilitet i tillverkningen, men ändå kan problem under installation och integrering snabbt orsaka kostsamma förseningar. Med virtuell driftsättning i Tecnomatix 10 får du en smidig koppling mellan den virtuella produktionsmodellen och den fysiska tillverkningsutrustningen, en beprövad lösning för att felsöka och testa automatiserade system och programlogiken som styr dem.
Livscykelkvalitet
Ta fram den produktkvalitet du behöver för långsiktig tillväxt och framgång genom att avlägsna tidigare hinder som avskilda system, manuella processer och begränsad insyn i kvalitetsinformationen. Från produktutveckling där robusta konstruktioner ger lönsammare tillverkningsstrategier, till produktionen där kritiska kvalitetsmätningar innebär bättre överensstämmelse med konstruktionen, är kvalitetslösningarna för livscykler i Tecnomatix 10 din bästa framgångsstrategi.
Tecnomatix 10 – Driver tillverkningsproduktivitet
Komplexa tillverkningssystem kräver ökad flexibilitet. Med Tecnomatix 10 lanserar Siemens PLM Software en ny version av sitt programvarupaket för digital tillverkning som främjar produktiviteten med lösningar för flexibel produktion.
Ladda ned faktabladet ”Vad är nytt” för att läsa mer om de senaste förbättringarna i Tecnomatix 10, eller läs vad Ziyon Amram på Siemens PLM Software har att säga om de senaste funktionerna för att driva på din tillverkningsproduktivitet.
Se de senaste kvalitetslösningarna i Tecnomatix 10
Från ett nytt, mer intuitivt användargränssnitt till en mer integrerad miljö för från-produkt-till-produktion som bidrar till att lösa problem innan de upptäcks på produktionsgolvet, har Tecnomatix 10 de senaste lösningarna för digital tillverkning som kan driva din tillverkningsproduktivitet i en snabbt föränderlig värld.
Tecnomatix 10 i sociala medier
Förutom den officiella webbplatsen för Tecnomatix 10 är det många bloggare, kunder och branschanalytiker som skriver om den senaste utgåvan av Tecnomatix. Besök webbplatserna i den här listan för att hitta viktigare information.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
: +46 8 506 990 00