Industrierna pressas allt mer att klara tidsmål och flexibilitet inom tillverkningssystem, vilket gör att man måste se till att alla aspekter av systemet har testats innan man fattar dyra beslut om inköp och installation. Med den höga kostnaden för automatiseringsutrustning som robotar är det nödvändigt att se till att utrustningen fungerar med maximal effektivitet och produktivitet för att säkerställa att man får högsta möjliga avkastning på investeringen för både nya tillverkningssystem och ändringar av befintliga linjer i drift. Äldre manuella metoder är inte längre tillräckligt för att utveckla dessa avancerade tillverkningssystem. Manuella metoder kräver även många experter i ett arbetsflöde utan samarbete, vilket kan leda till en felaktig installation och göra det nödvändigt med en mängd dyra tillverkningsändringar. I allmänhet kan dessa metoder inte användas för alla de kontroller som är nödvändiga för att skapa effektiva tillverkningssystem.
Tecnomatix Robcad är ett simuleringsverktyg för arbetsceller som ger dig möjlighet att utveckla, simulera, optimera, validera och offline-programmera robot- och automattillverkningsprocesser med flera enheter, allt i ett sammanhang med konfigurerad produkt- och resursdata. Dessa modeller av kompletta tillverkningsceller och –system med kompletta funktioner i en 3D-miljö ger en plattform för att optimera processer och beräkna cyklernas tider i de olika stadierna av utvecklingstiden, från koncept till implementering.
Som skalbar lösning integrerar Robcad kärntekniker helt och har en kraftfull uppsättning processpecifika applikationer som kan användas för en stor mängd processer, inklusive punktsvetsning, bågsvetsning, laser- och vattenstråleskärning, borrning, nitning och målning.
Funktioner
Vinster