Du måste minska antalet fysiska prototyper och tester för att bemöta trycket på att komma ut snabbt på marknaden samtidigt som kostnaderna minskas. Detta kan uppnås genom virtuell validering och driftsättning av produktionssystem, vilket minskar behovet av fysisk validering, sänker antalet ordrar för tillverkningsändring (MCO) och ökar värdet på produkten genom att man slipper onödiga aktiviteter.
Tecnomatix robotteknik och automatiseringsplanering ger dig en delad miljö med produktlivscykelhantering att utveckla system med robotteknik och automatiserad tillverkning. Denna lösning bemöter flera nivåer av robotsimulering och arbetsstationsutveckling, från enstaka robotar och stationer till kompletta produktionslinjer och zoner. Med hjälp av verktyg för virtuell driftsättning kan du förbättra kommunikationen och koordineringen mellan olika tillverkningsområden och fatta smartare beslut. På så vis kan du minska antalet fel när automatiserade system tas online, samtidigt som systemen kan aktiveras mycket snabbare. Ökad kvalitet på utrustningsdesign, systemlogikutveckling och utnyttjande av golvutrymme, till lägre kostnader, ger ett mycket produktivt tillverkningssystem.
Samarbetsproduktivitet
Enhetsdrivna emuleringstekniker
Virtuell driftsättning av robotsystem
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Läs mer om den här Tecnomatix-lösningen.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.