Med dagens mycket avancerade produkter kan det ta mycket tid och arbete i anspråk att kontrollera måttvariationer. De angivna toleranserna för enstaka delar kan lätt leda till problem under monteringen, en tidpunkt då det är dyrt att göra ändringar.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) är ett kraftfullt måttanalysverktyg som används för att simulera tillverknings- och monteringsprocesser och förutspå variationens mängd och orsak. En digital prototyp används för att skapa en omfattande återgivning av geometri, produktvariation (toleranser), variation i monteringsprocessen (sekvens, definition av monteringsfastsättning, verktyg) och mått. Denna modell används för att förutse om det kommer att uppstå några problem i monteringens utformning – innan några fysiska delar tillverkas eller verktyg skärs ut.
Variation Analysis kan hjälpa till att minska den negativa effekten av variation på produkternas måttkvalitet, kostnad och ledtid. Eftersom grunden för Variation Analysis ligger i Teamcenter® Visualization kan det även på ett omfattande sätt utnyttja de digitala prototyp- och visualiseringsmöjligheterna i Vis Mockup, Teamcenters kraftfulla lösning för realtidsvisualisering och digitala prototyper.
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.