Vid konstruktion måste passform, form och funktion definieras utan att det ökar produktionskostnaderna i onödan. Eftersom länkarna mellan konstruktions- och produktionsteamen sträcker sig över flera domäner är det inte lätt att dela med sig av kvalitetsinformation, hanteringsprocesserna förlorar sin koppling och flera verktyg behövs för att nå slutresultat. Utan möjligheten att dela och utnyttja denna information är det troligt att ni får onödiga verktygs- och metrologikostnader samtidigt som produktiviteten för många människor inom många områden minskas.
Dimensional Planning and Validation-lösningen (DPV) från Tecnomatix överbrygger avståndet mellan produktkonstruktion och produktion genom att tillhandahålla den enda hanteringslösningen som samlar in verkliga inspektionsresultat och sammankopplar dem med en helt kopplad livscykeldatamodell. Till följd av detta kan ni bygga ut kvalitetsprocessen i hela företaget och leveranskedjan, vilket gör det möjligt att konstruera, bygga och sälja var som helst.
Genom att göra det möjligt för beslutsfattarna att snabbt förstå kvalitetsmätningsinformationen för företagets konstruktions- och tillverkningsverksamhet kan Tecnomatix DPV spela en viktig roll i att minska den totala kostnaden för kvalitet.
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.