Dagens NC-maskiner med flera axlar kan framställa delar som har blivit ganska avancerade. Möjligheten att hantera dessa delars dimensionsaspekter har infört nya mätningstekniker, men många tillverkare dammar ändå av äldre CMM-inspektionsmaskiner för att få ut så mycket som möjligt av sin nya investering. De vänder sig till inspektionsprogrammering och simuleringsprogramvara från Tecnomatix för att se till att de kan utnyttja dessa investeringar och öka produktiviteten från sina knappa resurser.
Tecnomatix CMM Inspection gör det möjligt att skapa kompletta verifierbara CAD-baserade maskininspektionsprogram för koordinatmätmaskiner (CMM) och NC-maskinverktyg på ett snabbt och exakt sätt utan föregående programmeringskunskaper. Det gör att man i princip slipper prova sig fram vid programmeringen av inspektionsmaskiner.
CMM Inspection gör det möjligt att skapa avancerade inspektionsprogram för maskiner och utföra snabb och exakt analys genom att jämföra inspekterade data med angivna konstruktionsfunktioner och toleranser. Programvaran använder nominell CAD-geometri för att skapa, optimera, verifiera och utföra offline-inspektionsprogram för CMM och NC-maskinverktyg. Med CMM Inspection är det möjligt att tolka komponent- och enhetstoleranser som definierats av konstruktionsteamet och som kan användas under programmering för att identifiera viktiga funktioner och analysera inspektionsresultat.
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.