I tider med ökande kostnader och tidspress i tillverkningen, tillsammans med den pågående globaliseringen, har logistik blivit en huvudfaktor i ett företags framgång. Pengar kan gå förlorade dagligen genom ineffektiva tidsplaner, lokal i stället för global optimering, ineffektiv resurstilldelning och låg produktivitet. Behovet av att leverera just-in-time (JIT)/just-in-sequence (JIS), införa kanban, planera och bygga nya produktionslinjer och hantera globala produktionsnätverk kräver objektiva beslutskriterier för att hjälpa ledningen att utvärdera och jämföra alternativa metoder.
Tecnomatix Plant Simulation är ett separat händelsesimuleringsverktyg som hjälper dig att skapa digitala modeller av logistiksystem (t.ex. produktion), så att du kan utforska systemets egenskaper och optimera dess prestanda. Dessa digitala modeller gör det möjligt att köra experiment med om-scenarion utan att störa de befintliga produktionssystemen eller, när de används i planeringsprocessen, långt innan de riktiga produktionssystemen installeras. Omfattande analysverktyg, t.ex. flaskhalsanalys, statistik och diagram gör att du kan utvärdera olika tillverkningsscenarion. Resultaten ger dig den information du behöver för att fatta snabba tillförlitliga beslut i produktionsplaneringens tidiga stadier.
Med hjälp av Plant Simulation kan du skapa modeller och simulera produktionssystem och deras processer. Dessutom kan du optimera materialflöde, resursanvändning och logistik för alla nivåer av anläggningsplaneringen, från globala produktionsanläggningar, via lokala fabriker till specifika produktionslinjer.
Funktioner
Vinster