Numera är många grupper inblandade i utformning, planering och installation av era fabriker. Dessa grupper kan vara allt från grundläggande arkitektur, till industriteknik och anläggningsplanering. Även externa leverantörer som linjebyggare och utrustningsåterförsäljare bidrar och har en aktiv roll i utformningsprocessen. Sådan mångfald kan göra det svårt att kommunicera utformningsprinciper på ett effektivt sätt med dessa grupper och samarbetet blir mycket mindre effektivt. Det finns ofta en känsla av ”avskildhet” mellan teamen, eftersom alla arbetar i sin egen unika datamiljö. Dålig kommunikation, bristande möjligheter att samarbeta effektivt och en brist på standardiserade resurser i kombination med en anläggningsplaneringsprocess som inte möjliggör tillräcklig granskningskontroll, lanseringshantering eller tar med det som händer externt i beräkningen för leveranskedjenätverket.
Tecnomatix In-Context Editor (ICE) sammanför de olika teamen genom en hanterad samarbetsmiljö. Produktiviteten ökar genom att man minskar de arbetsuppgifter som inte skapar mervärde och som hänger samman med hantering av stora mängder anläggningsdata. Planerings- och anläggningskonstruktionsprocesserna görs om eftersom fokus nu kan ligga på aktiviteter som skapar mervärde, t.ex. koordinering av de många områdena inom organisationen samt leveranskedjenätverket.
Med hjälp av ICE kan ni konfigurera strukturer i Teamcenter. När de väl har skapats är det lätt att öppna dessa strukturer via ICE direkt i AutoCAD/FactoryCAD. När du befinner dig i ICE kan du välja vilka noder du vill arbeta med. Du behöver inte oroa dig över över-/underordnade förhållanden (referensdata) i strukturerna, eftersom ICE hanterar alla dessa förhållanden åt dig så att du slipper de bekymmer som kan uppstå när man arbetar i stora fabriksmiljöer.
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.