Utformning, planering och installation av fabriker tar mer tid än vad som borde vara nödvändigt. Ju längre tid det tar att få igång fabriken, desto mer påverkar det företagets resultat till följd av möjliga förseningar i intäktsskapande och missade marknadsmöjligheter. Många av de äldre processerna för fabriksplanering kan leda till fel, eftersom utformningsteamen har svårt att förstå effekterna av utrustning och dess placering på fabriksgolvet utan en allmän 2D-planeringsmiljö. Samma missförstånd kan bli dyra, inte bara på grund av de många upprepningar som är inblandade, utan om man inte upptäcker det tidigt kan de få en ännu dyrare effekt under installationen.
Tecnomatix FactoryCAD är ett program för fabriksplanering som ger er allt som behövs för att skapa detaljerade och smarta fabriksmodeller. I stället för att behöva rita linjer, bågar och cirklar gör FactoryCAD det möjligt att arbeta med "smarta objekt" som representerar i princip alla resurser som används i en fabrik, från golv, hängbanor, gångbanor och kranar till behållare för materialhantering och operatörer. Med dessa objekt kan du enkelt sätta samman en planeringsmodell utan att slösa tid på att rita utrustningen.
Med hjälp av FactoryCAD får du viktig insyn i fabriksplaneringen och installationsprocesserna. Det är mycket viktigt att ha en ordentlig förståelse av hela fabriken och dess processer för att kunna utveckla fabrikerna på rätt sätt vid första försöket. Endast FactoryCAD kan ge denna möjlighet.
Funktioner
Vinster
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Personer som inte använder FactoryCAD:
Vill du konfigurera AutoCAD för att visa 3D-fabriksritningar som innehåller smarta FactoryCAD-fabriksobjekt?
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.