Avancerade maskinverktyg utgör en avsevärd investering och måste utnyttjas fullt ut för att maximera deras bidrag till verksamheten. All tid då maskinen inte skär metall innebär förlorat värde. Till exempel kan komplicerade jobb kräva många timmar av förberedelser och under denna tid är maskinverktyget inte produktivt. Om maskinen används för operatörsutbildning innebär det också låg eller förlorad produktivitet.
När maskinen är igång är det viktigt att den fungerar med 100 % förtroende för att det inte kommer att uppstå några problem (t.ex. kollisioner) och att programmet körs så effektivt som möjligt. Om partprogram redigeras på fabriksgolvet kan det vara tidskrävande att kontrollera dem steg för steg på det riktiga maskinverktyget.
Föreställ dig en maskinverktygsmodell som är så komplett att den fungerar och körs exakt som det verkliga maskinverktyget, fast i ett program. Virtual Machine Tool har byggts på en verktygsuppsättning med programvaruelement: en 3D-modell av maskinverktyget, maskinsimuleringsprogramvara, programvarukärnan och HMI-programvara (Human Machine Interface) från styrenheten (för maskiner med Siemens SINUMERIK-styrenheter). Virtual Machine Tool kan användas för förberedelse av inställning, operatörsutbildning och partprogramvalidering, vilket sparar mycket tid på det verkliga maskinverktyget.
Virtual Machine Tool minskar tiden då maskinverktyget inte är produktivt. Till endast en bråkdel av kostnaden är Virtual Machine Tool tillräckligt realistiskt för att kunna användas för att minska tiden då det verkliga maskinverktyget inte är produktivt.
Virtual Machine Tool byggs normalt av maskinverktygstillverkaren med verktygsuppsättningen från Siemens.
Funktioner
Vinster