För att kunna tillverka delar på ett effektivt och korrekt sätt enligt specifikationen är det viktigt att definiera tillverkningsplanen med aktuella data. Tillverkningsplanen beskriver vad som tillverkas, hur det ska tillverkas, vilka resurser som krävs och var det ska framställas. I många fall består planen av information som finns i olika filer som skapats av avdelningen för tillverkningsplanering, vilket omfattar partfilen, NC-program, fabriksdokumentation, verktygslistor, specifikationer och ritningar. Eftersom planerna kan vara komplicerade måste planeringsdata och processer hanteras korrekt och kopplas i en miljö som alla intressenter i tillverkningsorganisationen kan komma åt för att kommunicera och samarbeta samt hitta den information de behöver.
Tecnomatix Part Manufacturing Planner bygger på Teamcenter-plattformen och gör det möjligt för tillverkningskonstruktörer, NC-programmerare, verktygskonstruktörer och chefer att samarbeta för att definiera tillverkningsprocessplaner. Processplanen specificerar driftsekvensen för tillverkning av delen, inklusive länkar till alla nödvändiga data och instruktioner (t.ex. en grov uppställning kan omfatta länkar till arbetsdelens partfil, utdata från NX CAM, verktygslista och arbetsinstruktioner). Genom att se till att planen och relaterade data är sammankopplade kan du vara säker på att rätt personer använder rätt data vid den tidpunkt då det behövs.
Som en hjälp för att se till att processekvensen är korrekt definierad har Part Manufacturing Planner visualiserings- och rapporteringsfunktioner. Du kan analysera effekten av designändringar på driften och uppdatera processen för att återspegla dessa ändringar. Maskinbearbetningsdata kan kopplas direkt till CNC-maskiner via DNC (Direct Numerical Control).
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.