Global produktion innebär många utmaningar som måste övervinnas för att på ett effektivt sätt bygga produkter för konsumenter. Medan produktutveckling besvarar frågan om vad som ska byggas måste flera viktiga frågor också besvaras innan en produkt kommer ut på marknaden. Hur ska produkten framställas? Med vilka resurser? Kan den framställas fort nog? Det ständiga trycket att få ut innovativa produkter till lågt pris på marknaden snabbare gör att tillverkarna flerdubblar sitt arbete för att implementera samtidiga konstruktions-, tillverknings- och produktionsprocesser.
Från produktidé till support för slutkunden – den mest effektiva metoden är att ange data en gång och sedan återanvända den för flera konstruktionsområden. Detta är dock en extremt invecklad utmaning. Beräkningar inom branschen tyder på att det kan finnas hundratals informationsstycken som är relaterade till tillverkning för varje informationsstycke som är relaterat till produktutformningen.
Teamcenter Manufacturing Access ger förenklad åtkomst till all tillverkningsrelaterad information, inklusive produkt-, process-, resurs- och anläggningsinformation för att ge alla tillverkningsteam tillgång till informationen de behöver för att utföra produktionen. Med arbetsflödeshantering och ändringsprocesser kan konstruktörer från central planering till fabriksgolvet se valfri del av processtrukturen som krävs för att bedöma och optimera deras arbetsansvar. Genom integrerade lösningar och webbåtkomstlösningar har alla områden som är ansvariga för tillverkningsplanering och utförande den information de behöver för att samarbeta, oavsett var i världen de befinner sig.
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.