Sedan man började med massproduktion har anvisningar steg för steg som beskriver allt från parttillverkning till slutlig monteringsprocess varit ett krav för effektiv tillverkning. Men även i dagens uppkopplade värld är det en utmaning att få ut arbetsinstruktioner dit de behövs: på tillverkningsplatsen. Globala tillverkare står dessutom inför utmaningar som flera anläggningar, olika produktionsmodeller och en brist på central kontroll över själva dokumentationen. Om man även lägger till komplexiteten i produktvarianter för globala konsumenter så kan arbetet bli enormt, för att inte tala om dyrt.
Teamcenter Manufacturing Publish ger en integrerad lösning för produktionsdokumentation som bygger på Teamcenter där all produkt-, process-, resurs- och anläggningsinformation är helt kopplad och under hanterad kontroll. Genom att utnyttja Teamcenters konfigurationsfunktioner kan processdokumentation uppdateras automatiskt genom revisionshantering som gör det möjligt att hantera ändringar från alla källor, även från själva fabriksgolvet.
Konsekventa och beständiga arbetsinstruktioner är avgörande för att tillverkningsdriften ska fungera med högsta effektivitet, vilket är ett krav i dagens ekonomiska situation där ledtiderna blir allt kortare och avkastningen som krävs på investeringar är precis lika viktig som att se till att produkten som framställs har högsta kvalitet.
Funktioner
Vinster
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.