Ändrade produktkrav, större konkurrens från snabbare rivaler och färre resurser är tydliga signaler att du måste ändra tillverkningsprocesserna. Nya affärsmodeller och avancerade förhållanden börjar bli normen, så det du vill ha är strategier som effektiviserar driften, ökar produktiviteten och bibehåller kvaliteten. Det är ingen lätt uppgift för dagens distribuerade företag.
Tecnomatix produktionsprocesshantering ger dig möjlighet att hantera många av de affärsprocesser som krävs från ett tidigt skede i konstruktionsprocessen till den faktiska lanseringen av produkten. Den här lösningen använder PLM-grunden Teamcenter® för att skapa en helt och hållet samtidig konstruktionsmiljö för konstruktions- och tillverkningsteamen i en arkitektur som byggts med öppen teknik för att utnyttja de befintliga IT-investeringarna. Oavsett vilken bransch du arbetar inom ger produktionsprocesshanteringen en grund som kan byggas ut i hela företaget så att ni kan utnyttja befintliga produktkonstruktioner samtidigt som ni optimerar och synkroniserar tillverkningens leveranser. Det innebär att ni kan hantera livscykelkostnaderna bättre, vara mer produktiva inom flera områden och bibehålla kvalitetsmålen för produkterna.
Huvudfunktioner
Fördelar
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Läs mer om den här Tecnomatix-lösningen.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.