Medan ditt företag väntar ut den ekonomiska nedgången presenterar Teamcenter 8 nya funktioner som kan hjälpa er att förbereda er för återhämtningen.
Teamcenter 8 främjar produktivitet i hela produktlivscykeln: individuell produktivitet, applikationsproduktivitet och IT-produktivitet. Nu är det dags att stärka företagets arbete, så att ni har den effektivitet och de innovationer som behövs för att lyckas.
Produktivitet för individen och teamet: gör mer på kortare tid
Teamcenter hjälper dig att göra ditt jobb bättre var du än befinner dig i världen. Med Teamcenter 8 kan du hitta information snabbt i det sammanhang där du behöver det och använda det i de verktyg du arbetar med varje dag. Teamcenter erbjuder liveintegrering med Microsoft Office, inklusive Word, Excel och Outlook. Och genom att använda Teamcenter i de MCAD- och ECAD-verktyg du tycker bäst om kan din produktivitet stiga mot nya höjder.
Applikationsproduktivitet: få ut så mycket som möjligt av end-to-end PLM
Teamcenter ger kraft åt end-to-end PLM med de bredaste och mest djupgående lösningarna för din bransch. Sätt på rätt applikation när du behöver den i Teamcenters enhetliga arkitektur och främja företagets applikationsproduktivitet. Teamcenter 8 omfattar hundratals nya funktioner i sin portfölj, med nya lösningar för innehålls- och dokumenthantering och formel-, förpacknings- och varumärkeshantering.
IT-produktivitet: få större avkastning på din IT-investering
Teamcenter är en beprövad, skalbar och öppen PLM-plattform som du enkelt kan utöka efter behov. Oavsett om ni implementerar PLM för första gången eller är ute efter att sammanföra flera globala platser har Teamcenter en driftsättningsstrategi som passar er. När Teamcenter 8 nu finns i IBM:s teknikpaket kan du ta IT-produktiviteten till nästa nivå.
Se själv hur Teamcenters kompletta paket med end-to-end PLM-lösningar ger dig det du behöver idag, med möjlighet att växa för framtiden. Besök vår interaktiva guide om du vill veta mer.

Two video interviews with Steve Bashada, Vice President of Teamcenter Applications
Learn how Teamcenter is driving productivity for this international aerospace and defense company.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.