Visa demoForskning visar att mer än 50 procent av alla produktintroduktioner misslyckas på grund av att de inte uppfyller kundens krav. Voice of the Customer-undersökning (VOC) är en viktig fas i alla produktutvecklingssatsningar.
Aktiviteter för kravinsamling är en av de starkaste särskiljande faktorerna vad gäller att avgöra framgång på marknaden. Om du arbetar för ett av de främsta företagen är det 4,5 gånger mer sannolikt att du arbetar nära kunderna för att identifiera behov och problem, jämfört med kollegor som har sämre resultat. För att omvandla en idé till en lönsam verklighet gäller det att sammanjämka de funktionella kraven med kund- och marknadsbehov, och balansera krav som regelverk, kostnad, kapacitet osv.
Tänker du stort? För att kunna avgöra rätt kravuppsättning måste man överväga kraven i ett sammanhang för hela det integrerade systemet (miljö, mekanik, el, programvara, tillverkning osv.). Du kan undvika dyra korrigeringar och problem i sista minuten genom att planera delsystemet i hela systemets sammanhang.
Hur gör du för att hantera och föra fram informationen när du har fastställt rätt kravuppsättning? Använder du dokument, kalkylblad eller kravspårningsverktyg? Är kraven isolerade i fristående applikationer eller är de tillgängliga för företaget?
Teamcenter gör det möjligt att skapa och kommunicera rätt kravuppsättning till beslutsfattare nedströms. Kraftfulla systemkonstruktionsverktyg gör det möjligt att definiera hela systemutformningen över flera områden och kravhanteringen kommunicerar den systemutformningen i hela företaget.
Teamcenter ger alla individer och funktionella team insyn i alla krav, och kunskapen bakom kraven, under hela livscykeln. Genom att sammanföra beslut och strategi kan företaget leverera produkter som svarar mot kundens önskemål och åstadkommer intäkts-, resultat- och kvalitetsmål.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.