Visa demoTrycket att förkorta ledtiden samtidigt som produktprestandan och kvaliteten förbättras driver på användningen av digitala prototyper i hela produktlivscykeln. Till följd av detta blir hantering av simuleringsdata allt viktigare. Enligt forskningsföretaget AberdeenGroup är det nästan dubbelt så sannolikt att de bästa företagen hanterar simulerings- och produktdataförhållanden jämfört med branschens genomsnitt.
Teamcenters funktioner för simuleringsprocesshantering ger en rik datamodell som kan användas direkt för att hantera specifik geometri för datorstödd konstruktion (CAE), polygonmodeller, köra färdiga uppsättningar, resultat och rapporter så att du enkelt kan hitta och återanvända rätt data för de virtuella prototyperna. När utformningarna ändras kan du visuellt jämföra och snabbt uppdatera modeller och sammansättningar.
Ett skalbart ramverk möjliggör enkel konfiguration och lansering av CAE-applikationer. Säker och global åtkomst till simuleringsdata gör det möjligt att dela information och samarbeta mer effektivt. Standardarbetsflöden för att inleda, övervaka, granska och godkänna digitala prototyper gör programmen mer effektiva. Hela teamet kan på ett interaktivt sätt visualisera struktur-, flödes- och rörelseresultat utan att behöva expertverktyg.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Review the detailed white papers related to this topic.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.