Visa demoUnder åren har ert företag gjort avsevärda investeringar i sin IT-infrastruktur, i allt från färdiga företagsapplikationer (t.ex. ERP, MRP, SFA, CRM, SCM, PDM, PLM) till äldre system. Dessa system driftsätts ofta på taktisk nivå med en gradvis metod och de skapar ”informationsöar”.
Utan insyn i den kumulativa kunskapen i dessa system fattar ni affärsbeslut från en isolerad synvinkel. Och hur kan ni mäta resultaten? Med skilda data- och IT-system som bidrar till affärsprocesserna är det svårt att mäta företagets resultat. Det krävs en enda källa för rapporterings- och analysinformation för att kunna få insyn. Om ni är ledande inom er bransch är det faktiskt tre gånger mer sannolikt att ert företag mäter viktiga resultatindikatorer i projekten minst en gång i månaden jämfört med andra företag i branschen som inte ligger i toppen.
Teamcenters funktioner för rapportering och analys ger en grund som ni kan använda för att skapa, mäta och analysera viktig resultatstatistik för att leda processer under hela produktlivscykeln. Genom att snabbt och exakt extrahera, sammanställa, analysera och utläsa information från flera källor kan ni mäta resultat och fatta bättre ledningsbeslut i syfte att leda viktiga resultatindikatorer i hela företaget.
Teamcenter ger er verktygen för att samla in, analysera och framställa data genom rapporter vid behov, programpaneler och e-post för delning av omvärldsbevakning i realtid.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.