Visa demoOm ditt företag är som de flesta andra är det sannolikt att ledningen inte är nöjd med den ekonomiska avkastningen på investeringen som de får från sina innovationssatsningar. Om man tittar på den dåliga kopplingen mellan utgifterna för forskning och utveckling (FoU) och affärsresultaten kan man ifrågasätta processerna som används för att övervaka investeringar.
Forskning visar att runt 69 procent av företagen erkänner att deras processer för introduktion av nya produkter inte är under ekonomisk eller strategisk kontroll. Driftsaktiviteterna kan vara på väg i fel riktning av flera olika orsaker: brist på översyn, begränsad kundinsikt, motstridiga prioriteter, kommunikationssvårigheter och brist på fokus. Ännu värre är att företaget kanske arbetar efter en plan för produktportföljhantering som överskrider begränsningarna för både ekonomi och resurser.
Teamcenter gör det möjligt för företaget att koppla sina strategiska produktportföljplaner till projekt- och programhantering för detaljerat driftsutförande. Teamcenters portföljhanteringslösning maximerar avkastningen på investeringen i forskning och utveckling genom att hela tiden styra valet av rätt investeringsblandning. Genom att titta på forskning och utveckling som en helhet definierar Teamcenter en strategi för produktportföljhantering som leder den övergripande prioriteringen och planeringen.
När portföljhanteringsstrategin har definierats hjälper Teamcenters program- och projekthanteringsfunktioner er att organisera resurser och genomföra aktiviteter för att förbättra prestandan avsevärt. Genom att utföra projekten mot tydligt definierade mål kan teamen koordinera sina resurser på ett bättre sätt för att bemöta företagets strategiska behov. Genom att öka programsynligheten och synkronisera aktiviteter kan ni leda prestanda och lönsamhet samt öka den totala avkastningen på investeringen i forskning och utveckling.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Reports & Briefs
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.