Visa demoUtan rätt hantering kan implementering av företagsprogramvara bli långdraget och dyrt. I dagens affärslandskap är det viktigt för er att ta kontrollen över kostnaderna och tidsplanen för implementering av produktlivscykelhantering (PLM) för att maximera avkastningen på er investering.
Teamcenter tillhandahåller en omfattande uppsättning tjänster för plattformsutbyggnad som hjälper er att skapa värde ur Teamcenter-investeringen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Teamcenters serviceinriktade arkitektur (SOA) i fyra nivåer är flexibel och skalbar från den minsta implementeringen upp till världens största PLM-driftsättning.
Genom att ge PLM-processägarna och IT-teamen kraften att skapa, driftsätta och underhålla Teamcenter-konfigurationer kan ni snabbt anpassa Teamcenter så att det passar era affärsbehov samtidigt som behovet av dyra och tidskrävande anpassningar försvinner.
Genom att tillhandahålla en omfattande lösning som ansluter Teamcenter till andra företagsapplikationer kan ni utnyttja befintliga och framtida investeringar för att förverkliga affärsprocesser i hela företaget.
När det blir möjligt för programvaruteknikerna att skapa uppgraderbara och underhållsbara anpassningar kan ni anpassa Teamcenter med specialiserade applikationer i de fall då ni behöver bemöta era unika affärsbehov.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.