Visa demoOm företaget tillverkar, äger eller underhåller avancerade produkter med lång livslängd är det fortlöpande stödet för underhåll, reparation och översyn (MRO) av tillgångarna en viktig del av verksamheten. Kontrakt för prestandabaserad logistik (PBL) och serviceavtal (SLA) har blivit så drivande inom branschen att de är ett viktigt tillväxtområde för många OEM-tillverkare och serviceleverantörer. Som tillverkare måste du även skapa och underhålla dokumentation för logistikstödsanalys (LSAR) som levereras tillsammans med produkten.
Historiskt sett har underhåll, reparation och översyn av de komplexa tillgångarna lagts ut på tredje part. Nu kan dock OEM-tillverkare se de stora möjligheterna i driftsintäkter som överträffar intäkterna från den ursprungliga försäljningen med tre eller fyra gånger och med en högre lönsamhetsmarginal. Forskning visar att tjänster kan utgöra 40 till 80 procent av vinsten från 25 procent av intäkten. Med hantering av servicelivscykeln får serviceorganisationer (oavsett om de är inom tillverkare, tillgångsägare eller tredjepartsföretag) som uppgift att minska kostnader och förbättra servicekvaliteten för att förbättra tillgångarnas tillgänglighet och tillförlitlighet.
Teamcenters ”konfigurationsdrivna MRO” överbrygger avståndet mellan konstruktions-, logistik- och underhållsgrupperna för att hjälpa till att skapa mer effektiva tjänster. Genom servicedatahantering (SDM) skapar Teamcenter en gemensam källa för service- och processkunskaper som stöder hela produktlivscykeln för företag som måste täcka hela livscykeln eller bara servicedelen av den. SDM tillhandahåller en gemensam grund för MRO-processhanteringslösningar som förbättrar servicearbetet med en enda definition av tillgångskonfiguration och status. Genom att effektivisera MRO i miljön för produktlivscykelhantering (PLM) ger Teamcenter bättre drift och förbättrad tillgångsprestanda, samtidigt som man sluter cirkeln mellan produktkonstruktion, tillverkning och tjänster för att förbättra produkterna.
Om man är medveten om att service och support är en strategisk möjlighet för att särskilja sig och öka vinsten kan man bygga in supporthänsyn direkt i produktlivscykeln. Teamcenter kan hjälpa serviceverksamheten att växa genom att göra det möjligt för organisationen att planera och leverera MRO-tjänster på ett mer effektivt sätt, maximera drifttillgängligheten för hanterade tillgångar och säkerställa överensstämmelse med servicerelaterad statistik och reglerande myndigheter.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
On-Demand Webinars
View this webinar replay.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.