Teamcenter kopplar samman människor under hela livscykeln med en gemensam källa för produkt- och processkunskap. Teamcenters omfattande portfölj med end-to-end PLM-lösningar ger dig flexibiliteten att välja rätt blandning av lösningar för dina affärsbehov.
Teamcenter ger en enda källa för strukturerad produkt- och processinformation som gör det möjligt för dig att hämta rätt materiallisteinformation som är relevant för dina globala produktutvecklings och -tillverkningsbehov.
Teamcenter ger en samarbetsmiljö som förlänger räckvidden för PLM-funktioner till personer i hela det utökade företaget, inklusive partners och leverantörer, för att öka den totala produktiviteten.
Teamcenter erbjuder en mängd olika lösningar som förbättrar efterlevnad efter regler och standarder som ITAR, DoD 5015.2, FDA, ELV, RoHS och WEEE.
Teamcenter tillhandahåller avancerade funktioner för dokument- och innehållshantering så att ni kan skapa en strukturerad miljö för att skapa och publicera innehåll som är helt integrerat med PLM-miljön.
Teamcenter erbjuder mycket mer än alla konkurrerande lösningar för produktdatahantering (PDM) – här får du de funktioner för vaulting, global delning och arbetsflödeshantering som du behöver för att samla in, hantera och utnyttja geometri- och konstruktionsdata som skapats i olika CAD-, CAM- och CAE-system.
Teamcenter tillhandahåller en gemensam säker källa för produkt- och processkunskap som möjliggör globalt samarbete och den fungerar som en plattform för att driftsätta områdes- och branschlösningar snabbt.
Teamcenter förenar produktinformation, från produktmärkning, förpackning och grafik till recept och formler, med resten av företaget, så att du får en helhetssyn på produkterna.
Utöver traditionell produktdatahantering (PDM) ger Teamcenter en överblick över produkterna under hela livscykeln med lösningar för att visa produktdata i 2D- och 3D-format, även när dessa data har skapats med olika applikationer.
Teamcenter överbryggar avståndet mellan logistik-, underhålls-, tillverknings- och konstruktionsgrupperna för att hjälpa dig att främja mer lönsam tillväxt, mer resurssnål servicedrift och förbättrad tillgångsprestanda.
Teamcenter gör det möjligt för konstruktions- och tillverkningsteamen att samarbeta i en digital miljö med en gemensam kunskapskälla för produkt-, process-, resurs- och anläggningsinformation.
Teamcenter ger dig en mångsidig miljö för kopplad utveckling av mekaniska, elektriska, elektroniska och inbyggda programvarutekniker i en enda källa till produkt- och processkunskap.
Teamcenters tjänster för plattformsutbyggnad gör det möjligt för dig att skapa värde ur Teamcenter-investeringen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.
Teamcenter ger dig kraften att integrera den strategiska produktportföljplaneringen med driftsprogram och projekthantering.
Teamcenter ger oöverträffad insyn i affärsprocesserna och de data som är lagrade och skapade i PLM-miljön.
Teamcenter hanterar simuleringsdata och processer i PLM-miljön, så att du bättre kan bedöma produkternas prestanda och kvalitet samtidigt som utvecklingseffektiviteten förbättras.
Teamcenter ger inköpsavdelningen kraft att arbeta som ett team med produktutveckling och leverantörer, så att du kan minimera kostnaderna samtidigt som kvalitets-, service- och innovationsnivåerna bibehålls och förbättras.
Teamcenter anpassar det strategiska syftet med dina produkter till rätt kravuppsättning så att du kan säkerställa en framgångsrik produktleverans som uppfyller marknadernas, kundernas och de reglerande myndigheternas behov.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.