Visa demoKonkurrenstrycket att förbättra det totala resultatet samtidigt som effektivitet i intäkterna uppnås. Marknader som ständigt förändras. Krävande kunder. Kvicka konkurrenter. Regelverk som blir allt striktare.
Dessa affärskrav innebär att ditt företag måste få ut så mycket som möjligt av den mest värdefulla företagstillgången: produktkunskaper. Men hur kan du på ett effektivt sätt dra nytta av människor och system som finns på spridda platser, i olika tidszoner, med lokaliserade processer, olika applikationer och databaser och skilda kulturer? Och vad kan du göra för att inhämta den mest värdefulla produkt- och processkunskapen som finns i människornas huvud eller som är gömd i deras skrivbordslådor, särskilt när de mest erfarna anställda går i pension?
Svaret är att överskrida traditionella geografiska, teknologiska och organisationsmässiga gränser genom ett omfattande system för produktlivscykelhantering (PLM). Teamcenters Enterprise Knowledge Foundation-funktioner sammanför företagets planerings-, konstruktions-, tillverknings- och servicepersoner i en enda samarbetsmiljö för kunskapshantering. Teamcenter är skalbart, öppet och säkert så att ni säkert kan inhämta och hantera kunskaper från alla källor världen över, oberoende av plats, applikationer, organisation och leveranskedjan.
När produktkunskaperna väl har inhämtats gör Teamcenter det möjligt att utnyttja dem genom att tillämpa dem på automatiserade affärsprocesser. Du kan hantera de mest strategiska affärsinitiativen under hela livscykeln – synkronisera arbete, öka produktiviteten och uppnå större innovation. Som PLM-plattform gör Teamcenter det även möjligt att konsolidera produktkunskaper och processer och implementera områdes- och branschlösningar som minskar den totala ägandekostnaden och tiden till produktvärde.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.