Visa demoDitt företag måste hela tiden sänka konstruktions- och utvecklingskostnaderna samtidigt som produktiviteten och kvaliteten ökar. För att åstadkomma detta måste ni klara många utmaningar för konstruktionshanteringen. Teamen är globala, oavsett om ni har förvärvat företag eller arbetar med leverantörer, vilket gör det till en utmaning att hantera konstruktionsändringar globalt. Dessutom förs ändringarna in manuellt i systemen för företagsresursplanering (ERP), vilket ökar risken för fel.
Om multi-CAD-data används innebär det ofta att den globala konstruktionsändringsprocessen är inkonsekvent och ineffektiv. I företaget arbetar ni med många olika CAD-system, vilket kräver CAD-dataöverföring till ett gemensamt format för att det ska gå att granska utformningsändringar globalt. Innan denna multi-CAD-data har översatts har konstruktörerna på olika platser ingen kännedom om utformningsändringar som kommer att påverka dem.
Teamcenters lösning för konstruktionsprocesshantering gör det möjligt att integrera de globala konstruktionsteamen genom att sammanföra produktutformningar från alla era platser i ett enda system för produktdatahantering (PDM). Du kan samla in, hantera och synkronisera produktdesigndata och sedan automatisera processerna för konstruktionsändring, validering och godkännande.
Teamcenter kan hantera data från alla de främsta CAD-systemen, så att du inte behöver översätta CAD-data. Teamcenter konverterar multi-CAD-data till det CAD-neutrala JT-formatet automatiskt så att det är synligt för användarna. Du kan sammanföra delar från olika CAD-system till en visuell modell där det går att visualisera, undersöka, dela upp, analysera och markera dem.
Teamcenters digitala valideringsfunktioner gör det möjligt för dig att sammanställa designändringar löpande. När den digitala modellen är på hela tiden kan du se designändringar i realtid. Era konstruktörer kan validera sina ändringar, inte bara i den aktuella konfigurationen utan mot varje konfiguration.
Teamcenters automatiserade arbetsflödesfunktioner gör det möjligt att utföra ändringsprocesser som ger alla produktutvecklingens intressenter omedelbar åtkomst till nödvändiga data. Du kan kommunicera och utvärdera effekten av föreslagna ändringar med Teamcenters omfattande funktioner för konfigurationshantering.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Capabilities
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
MCAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
ECAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.