Visa demoDet verkar finnas en oändlig mängd regler och de växer i antal, komplexitet och omfattning. Kostnaderna för att åstadkomma och bibehålla produkter som följer reglerna är höga, men kostnaderna för att inte följa reglerna är ännu högre. Ej kompatibla produkter kan leda till juridiska åtgärder, förlorade kunder, böter, förlorad intäkt och/eller uteslutning från viktiga regionala marknader, t.ex. har Europa, Kina, Korea och Kalifornien infört miljölagar som förbjuder vissa giftiga ämnen i produkter.
Hur håller ni jämna steg med regler som ändras hela tiden samtidigt som ni får ut innovativa nya produkter på marknaden? Med en omfattande strategi för produktlivscykelhantering (PLM) från Teamcenter.
Teamcenter tillhandahåller en komplett plattform för att dokumentera, genomdriva och spåra produkters regelefterlevnad genom hela produktlivscykeln. Med sitt stabila kunskapshanteringsramverk för konfigurationshantering, arkivskapande och granskningsspårning stöder Teamcenter krav på regelefterlevnad inom flera branscher, från hantering av produktuppgifter och arkivering till hantering av dokument och register:
Inom Teamcenters PLM-miljö kan du tydligt dokumentera och hantera regelkrav genom konsekventa processer och genom att spåra ansvar. Standard- och regelkontroller kan utföras som en del av de dagliga arbetsflödesprocesserna, vilket minskar avbrotten och bibehåller kvaliteten. Du kan på ett smidigt sätt bygga in regelefterlevnad i livscykelprocesser med minimal effekt på kostnad, kvalitet och ledtid.
Om du vill ha mer information om Teamcenters branschlösningar för efterlevnad kan du besöka följande branschsidor: Flyg- och försvarsindustri, Bilindustri och transport, Konsumentprodukter, Offentlig sektor, High tech och elektronik, Life Sciencesoch Maskinindustri.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Review the following resources on the topic of compliance, in general.
For specifics on environmental compliance, choose from the following resources.
For specifics on regulatory compliance for medical devices, choose from the following resources.
For specifics on records management, choose from the following resources.
For specifics on ITAR, choose from the following resources.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
Sverige
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.