Visa demoMed allt mer invecklade produkter, kortare ledtider och mer avancerade och varierade produkterbjudanden blir det allt svårare att se till att materiallisteinformationen är korrekt. Du står inför utmaningen att hantera konstruktionsändringar i olika konfigurationer, synkronisera materiallistor nedströms och sprida materiallisteändringar i olika varianter. Det gör att företaget får kämpa för att förbättra kvaliteten och ledtiden samtidigt som utvecklings-, tillverknings- och produktlivscykelkostnaderna ska sänkas för att företaget ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt.
Materiallistehantering är en viktig del av konstruktion och tillverkning, oavsett produkt. Om du arbetar för ett ledande företag förstår du detta och det är, i genomsnitt, två gånger mer sannolikt att du utnyttjar centraliserade produktdata för att förbättra produktkonfigurationshanteringen. Genom effektiv materiallistehantering kan du skapa skräddarsydd insyn i central produktinformation efter roll och du kan utöka konfigurationshanteringen bortom materiallistan för att inkludera en mer djupgående produktdefinition.
Resultatet talar för sig själv. Enligt en AberdeenGroup-rapport från 2007 lyckas ledande företag som använder en effektiv lösning för materiallistehantering bättre när det gäller att uppnå produktutvecklings- och livscykelmålen som leder till produktlönsamhet. I genomsnitt lyckas de 89 procent av gångerna eller oftare, jämfört med 30 till 40 procent av gångerna för eftersläntrarna.
Teamcenters lösning för materiallistehantering gör det möjligt att effektivt hantera viktiga produktdefinitioner bortom utformning och konstruktion under hela produktlivscykeln. Teamcenter ger en enda källa för strukturerad produkt- och processinformation som gör det möjligt för alla användare att hämta rätt materiallisteinformation som är relevant för användarens behov. Tillsammans med kraftfulla funktioner för att hantera produktkomplexitet och variationer kan du på ett enklare sätt hantera produkterbjudanden, plattformar och alternativ.
Teamcenter erbjuder färdiga hanteringsfunktioner för att inhämta och hantera registret över fysiska byggen av produkter, prototyper och testkonstruktioner med spårbara delar som stöd för verifiering och efterlevnad. Det möjliggör visuell jämförelse av konstruktioner mot utformningen eller andra konstruktioner och möjlighet att samla in dokumentation/resultat för varje specifik konstruktion.
Teamcenter erbjuder även en särskild lösning för materiallistehantering som gör det möjligt för OEM-tillverkare inom bil- och transportindustrin att på ett effektivt sätt hantera invecklad materiallisteinformation genom att erbjuda företagen globalisering av materiallistor och materiallistestyrda digital modeller (DMU).
Teamcenter hjälper till att eliminera fragmentariska materiallistor globalt och man kan därigenom förbättra samarbete och återanvändning, minska kostnader, fel och ledtider samt i slutändan förbättra produktiviteten. Genom att hantera de olika materiallistekonfigurationerna kan ni klara produktionsutvecklingsmålen dubbelt så ofta som era konkurrenter med sämre resultat.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7
(tel): +46 8 506 990 00
Share this page through any of the following channels.