Visualisera och navigera produktdata
En produkt blir mer begriplig när du förstår hur den ser ut och hur den passar in i ditt nätverk av information för produktlivscykelhantering. Med Active Workspace kan du enkelt hitta, söka efter och visualisera produkter mer i detalj med intuitiva grafikkontroller. Nya avancerade visualiseringsfunktioner ger dig även möjlighet att visa produkter på en bråkdel av den tid som tidigare krävdes. Att slutligen se hur dessa data relaterar till informationsnätverket som stödjer och definierar dem, hjälper dig att fatta bra beslut i tid.
Jämför och rapportera produktinformation
Hur mycket av produkten är produktionsfärdig? Ligger den över eller under budget? Vilka problem måste lösas? Med Active Workspace kan du mycket enkelt undersöka dessa detaljer direkt på 3D-produktmodellen med en färgkodad visuell rapport som är enkel att förstå. Genom att färgkoda modeller blir det enklare att se hur en produkt uppfyller viktig statistik, så att man kan undvika behovet av ytterligare programvara.
Konfigurera och dela sammanhang
Har du en sökning som du kör ofta eller en rapport som du ofta går tillbaka till? Har du behov av att dela den informationen med någon annan? Active Workspace innehåller ett nytt koncept som kallas ”hyllan”. Ta helt enkelt dina data – oavsett om det är en filtrerad lista med sökresultat, en färgkodad visuell rapport eller något annat – och släpp den på hyllan. Det kan vara din hylla, en annan teammedlems hylla eller det kan till och med vara en delad hylla för hela teamet. När något finns på hyllan kan vem som helst med åtkomst hänvisa till dessa data och vara säker på att informationen är korrekt och aktuell.
Samarbeta effektivt
En nyckel till effektivt samarbete är att veta vem som är rätt person att samarbeta med. Har du behov av att arbeta med den ansvariga konstruktören? Vill du granska en konstruktion med någon som befinner sig på produktionsgolvet? Active Workspace föreslår lämpliga personer för de problem som du vill ta itu med. Sedan kan du använda valfri del av informationen och börja samarbeta.
Hitta det du behöver snabbare
Ibland verkar det som att du behöver veta en massa om det du försöker hitta innan du kan hitta det. Dessutom har du ofta flera ställen att gå till för att kunna hitta den informationen. Det är helt enkelt inte intuitivt och gör det svårare att fatta bra beslut. Active Workspace använder en annan metod. Funktioner som snabb prestanda, resultatfilterförslag och åtkomst till externa system gör att man kan hitta rätt information enklare och snabbare än någonsin tidigare.
En HD-användarupplevelse
Active Workspace är en individanpassad miljö för åtkomst till hela PLM-systemet, inklusive Teamcenter. Active Workspace förser alla PLM-användare med rätt information vid rätt tid så att de kan fatta rätt beslut.
Smartare beslut, bättre produkter
Oavsett om du är en regelbunden eller tillfällig användare hjälper Active Workspace dig att hitta och förstå informationen du behöver, snabbt och enkelt, så att du kan fatta smartare beslut som leder till bättre produkter.
164 87 KISTA
Besöksadress: Kronborgsgränd 7a
: +46 8 506 990 00